ID (@ TA=25°C) (最大)5 A
-
ID (@ TA=70°C) (最大)4 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.8 W
-
Qgd4 nC
-
QG7 nC
-
RDS (on) (最大)60 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)100 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)60 mΩ
-
RthJA (最大)45 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージSOT-223
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Industry-leading quality
- Fast Switching
- 175°C Operating Temperature
- Logic Level
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.