IRLB3813
アクティブ
RoHS対応

IRLB3813

30V Logic Level Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a TO-220 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLB3813
IRLB3813
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    260 A
  • Ptot (最大)
    230 W
  • Qgd
    19 nC
  • QG (typ @4.5V)
    57 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.95 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2.6 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.64 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.9 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRLB3813PBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
IL,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
IL,TW
個.
在庫あり
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Industry standard through-hole package
  • High-current rating
  • JEDEC standard Product qualification
  • 100kHz Silicon switching applications
  • Softer body-diode vs previous generation
  • Wide portfolio available

利点

  • Drop-in replacement with standard pinout
  • High-current carrying capability package
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Increased power density
  • Flexibility for optimal device selection

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ