ID (@25°C) (最大)298 A
-
Ptot (最大)375 W
-
Qgd80 nC
-
QG (typ @4.5V)170 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.95 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)2.2 mΩ
-
RthJC (最大)175 K/W, 0.4 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.4 V
-
VGS(th)1.7 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 (最大)175 °C
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Industry standard surface mount package
- High-current rating
- Logic level
利点
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- Standard pinout allows for drop in replacement
- High power density
- Capable of 4.5V gate drive
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.