IRHYB63134CM
Active and preferred

IRHYB63134CM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHYB63134CM
IRHYB63134CM


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    12 A
  • ID (@25°C) (最大)
    19 A
  • QG
    50 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    90 mΩ
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    150 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA Tabless Low Ohmic
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257 TABLESS LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257 TABLESS LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This rad hard R6 N-channel MOSFET has a voltage rating of 150V and can handle a maximum current of 19A. IRHYB63134CM comes in a TO-257AA tabless low ohmic package and features electrical performance up to 300krad(Si) TID. Its low RDS(on) and low gate charge make this COTS device perfect for DC-DC converters and motor controllers.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ