IRHY7130CM
Active and preferred

IRHY7130CM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHY7130CM
IRHY7130CM


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    9.1 A
  • ID (@25°C) (最大)
    14.4 A
  • QG
    40 nC
  • QPL型番
    2N7380
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    180 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.8 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This R4 N-channel MOSFET IRHY7130CM is a single rad hard device with a voltage rating of 100V. It can handle a maximum current of 14.4A and comes in a TO-257AA package. With electrical performance up to 100krad(Si) TID classification, it is ideal for space applications. Its low RDS(on) and low gate charge make it suitable for switching applications such as DC-DC converters and motor control.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ