IRHY57Z30CM
Active and preferred

IRHY57Z30CM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHY57Z30CM
IRHY57Z30CM


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    18 A
  • ID (@25°C) (最大)
    18 A
  • QG
    65 nC
  • QPL型番
    2N7482T3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    30 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    30 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The Rad-hard N-channel MOSFET is an ideal power device for space applications, with a 30V/18A rating, low RDS(on), and low gate charge, reducing power losses in DC-DC converters and motor control. With decades of proven performance and characterization for TID and SEE, IR HiRel R5 technology guarantees reliability. Electrical performance up to 100krad(Si) TID and a R5 TO-257AA package ensure suitability for COTS applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ