IRHY57133CMSE
Active and preferred

IRHY57133CMSE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHY57133CMSE
IRHY57133CMSE


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    12 A
  • ID (@25°C) (最大)
    18 A
  • QG
    48 nC
  • QPL型番
    2N7488T3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    90 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    130 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The rad hard R5 N-channel MOSFET IRHY57133CMSE comes in a TO-257AA package. With a voltage rating of 130V and a current rating of 18A, this single MOSFET is designed for space applications. Electrical performance up to 100krad(Si) TID classification ensures reliability. Low RDS(on) and low gate charge reduce power losses in switching applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ