IRHNS67264SCS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESDクラスClass 3A
-
GenerationR6
-
ID (@100°C) (最大)31.5 A
-
ID (@25°C) (最大)50 A
-
QG220 nC
-
QPL型番2N7585U2A
-
RDS (on) (@25°C) (最大)40 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS (最小)250 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
ダイサイズ6
-
パッケージSupIR-SMD
-
極性N
-
認定QIRL
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.