IRHNKC9A3234
Active and preferred

IRHNKC9A3234

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R9
  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • QG
    34 nC
  • QPL型番
    2N7649U3CE
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    110 mΩ
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5e
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Enhanced SMD0.5 Enhanced SMD0.5
梱包サイズ N/A N/A
梱包形態 N/A N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A N/A
防湿梱包 N/A N/A
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 No No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Enhanced SMD0.5
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Enhanced SMD0.5
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ