IRHNKC9A3034
Active and preferred

IRHNKC9A3034

From 20 V to 650 V, space-qualified to DLA and ESA standards

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNKC9A3034
IRHNKC9A3034


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R9
  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • QG
    45 nC
  • QPL型番
    2N7647U3CE
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    0.018 Ω
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5e
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Enhanced SMD0.5
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Enhanced SMD0.5
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Rad hard, 60V, 40A, N-channel MOSFET, R9 in SMD-0.5e (ceramic lid) package – SMD-0.5e, 300 krad(Si) TID, COTS

特長

  • Single event effect (SEE) hardened
  • Low RDS(on)
  • Fast switching
  • Low total gate charge
  • Simple drive requirements
  • Hermetically sealed
  • Ceramic package
  • Light weight
  • Surface mount
  • ESD rating: Class 2 per MIL-STD-750, Method 1020

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ