IRHNJ9A7234SCS

IRHNJ9A7234SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ9A7234SCS
IRHNJ9A7234SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R9
  • ID (@100°C) (最大)
    10.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • QG
    34 nC
  • QPL型番
    2N7649U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    110 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Rad hard R9 N-channel MOSFET IRHNJ9A7234SCS offers 250V and 17A capabilities. In a SMD-0.5 package, this single MOSFET has electrical performance up to 100krad(Si) TID and a QIRL classification. With improved SEE immunity, low RDS(on), and faster switching times, this R9 MOSFET is designed for high-speed switching applications like DC-DC converters and motor controllers in space.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ