IRHNJ9A7034
Active and preferred

IRHNJ9A7034

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ9A7034
IRHNJ9A7034


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R9
  • ID (@100°C) (最大)
    29 A
  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • QG
    45 nC
  • QPL型番
    2N7647U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    18 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IRHNJ9A7034 is rad hard R9 N-channel MOSFET with 60V and 40A capabilities. Packaged in a SMD-0.5, this single MOSFET has electrical performance up to 100krad(Si) TID, and a COTS classification. With improved SEE immunity, low RDS(on), and faster switching times, this device is ideal for DC-DC converters and motor controllers in space.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ