IRHNJ597130SCVA
Active and preferred

IRHNJ597130SCVA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ597130SCVA
IRHNJ597130SCVA


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    -8 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -12.5 A
  • QG
    45 nC
  • QPL型番
    2N7545U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    205 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -100 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Straight LA, Au lead
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Straight LA, Au lead
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHNJ597130SCVA P-channel MOSFET is rad hard, with -100V and -12.5A, in a single SMD-0.5 package with lead attached. It has electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification. IR HiRel R5 technology provides proven flight-heritage in high reliability space applications. The device's low RDS(on) and low gate charge make it ideal for switching applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ