IRHMS57Z60SCS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESDクラスClass 3B
-
GenerationR5
-
ID (@100°C) (最大)45 A
-
ID (@25°C) (最大)45 A
-
QG240 nC
-
QPL型番2N7478T1
-
RDS (on) (@25°C) (最大)5.5 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS (最小)30 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300 500
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
ダイサイズ6
-
パッケージTO-254AA Low Ohmic
-
極性N
-
製品カテゴリRad hard MOSFETS
-
言語SPICE
-
認定QIRL
-
電圧クラス100 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.