IRHMB57260SE
Active and preferred

IRHMB57260SE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHMB57260SE
IRHMB57260SE


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    29 A
  • ID (@25°C) (最大)
    45 A
  • QG
    165 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    44 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA Tabless Low Ohmic
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA TABLESS LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA TABLESS LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHMB57260SE has R5 technology and is rad hard, with a 60V, 45A rating. It comes in a TO-254AA tabless low ohmic package with electrical performance up to 100krad(Si) TID. The device features low RDS(on), low gate charge, and fast switching, making it ideal for space applications. It retains the established advantages of MOSFETs like voltage control, ease of paralleling, and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ