ESDクラスClass 0
-
GenerationR7
-
ID (@25°C) (最大)0.8 A
-
QG3.6 nC
-
QPL型番2N7616UBC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)680 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS60 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
ダイサイズZ
-
パッケージUBC
-
極性N
-
認定COTS
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LCC-3 Ceramic lid |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LCC-3 Ceramic lid |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Single event effect (SEE) hardened
- 5V CMOS and TTL compatible
- Fast switching
- Low total gate charge
- Simple drive requirements
- Hermetically sealed
- Surface mount
- Light weight
- Complementary P-Channel Available - IRHLUB770Z4, IRHLUBN770Z4 IRHLUBC770Z4, IRHLUBCN770Z4
- Also available with metal lid (IRHLUB79)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.