IRHLNMC87Y20SCS
新規設計非推奨

IRHLNMC87Y20SCS

This part is active, but not recommended for new design. A new footprint compatible package version will be released soon.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLNMC87Y20SCS
IRHLNMC87Y20SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R8
  • ID (@100°C) (最大)
    17 A
  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • QG
    26 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    15 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    20 V
  • VF (最大)
    1 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1.7
  • パッケージ
    SMD-0.2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Ceramic Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Ceramic Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLNMC87Y20SCS is a rad hard N-channel R8 MOSFET in a SMD-0.2 package. It has a 20V, 17A capacity and can withstand up to 300krad(Si) TID with QIRL space-grade classification. With single-event gate rupture and burnout immunity, it is ideal for interfacing with logic gates, linear ICs, and micro-controllers. The threshold voltage remains stable over full operating temperature and radiation.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ