IRHLNJ797034SCS

IRHLNJ797034SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLNJ797034SCS
IRHLNJ797034SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    -14.9 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -22 A
  • QG
    36 nC
  • QPL型番
    2N7624U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    72 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHLNJ797034SCS is a R7, rad hard, -60V, -22A, single, P-channel MOSFET in a SMD-0.5 package. With electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification, it provides a simple solution to interfacing CMOS and TTL control circuits to power devices in space and other radiation environments. Ideal for interfacing with logic gates and microcontrollers, while maintaining immunity to single event gate rupture and burnout.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ