IRHLNA797064
Active and preferred

IRHLNA797064

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLNA797064
IRHLNA797064


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    -56 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -56 A
  • QG
    130 nC
  • QPL型番
    2N7622U2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    15 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLNA797064 is a R7, rad hard, -60V, -56A, single, P-channel MOSFET in a SMD-2 package. The device maintains single event gate rupture and single event burnout immunity while interfacing with most logic gates, micro-controllers, and devices that operate from a 3.3-5V source. Its rad hard design and electrical performance up to 100krad(Si) TID make it a reliable choice for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ