IRHLNA793064
Active and preferred

IRHLNA793064

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLNA793064
IRHLNA793064


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    -56 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -56 A
  • QG
    130 nC
  • QPL型番
    2N7622U2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    17 mΩ
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLNA793064 is a R7, rad hard, -60V, -56A, single, P-channel MOSFET in a SMD-2 package. Its rad hard design and electrical performance up to 300krad(Si) TID make it a reliable choice for space applications. The device is ideal for interfacing with most logic gates, microcontrollers, and other devices that operate from a 3.3-5V source. It maintains single event gate rupture and single event burnout immunity.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ