IRHLF87Y20
Active and preferred

IRHLF87Y20

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLF87Y20
IRHLF87Y20


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R8
  • ID (@100°C) (最大)
    10.2 A
  • ID (@25°C) (最大)
    12 A
  • QG
    27 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    32 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    20 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1.7
  • パッケージ
    TO-205AF
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IIRHLF87Y20 is a single R8 N-channel MOSFET designed for radiation environments with a 20V, 12A capacity. Featuring electrical performance up to 100krad(Si) TID, the COTS MOSFET is rad hard and comes in a TO-205AF package. It maintains immunity to single event burnout and gate rupture, making it ideal for interfacing with logic gates and linear ICs. The device also offers a simple solution to power devices.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ