IRHLF7970Z4SCS
Active and preferred

IRHLF7970Z4SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLF7970Z4SCS
IRHLF7970Z4SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 0
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    -1 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -1.6 A
  • QG
    2.8 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    1200 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    2
  • パッケージ
    TO-205AF
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLF7970Z4SCS is a R7, rad hard, -60V, -1.6A, single, P-channel MOSFET in a TO-205AF package. This device provides a simple solution to interfacing CMOS and TTL circuits with power devices and is ideal for most logic gates, micro-controllers, and linear ICs that operate from a 3.3-5V source. It is also suitable for increasing output current and has electrical performance up to 100krad(Si) TID with QIRL classification.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ