IRHG57110SCS
Active and preferred

IRHG57110SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHG57110SCS
IRHG57110SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1A
  • Generation
    R5
  • ID (N-CH @100°C) (最大)
    1 A
  • ID (N-CH @25°C) (最大)
    1.6 A
  • QG
    17 nC
  • RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)
    290 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    100 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    300 500 1000
  • コンフィギュレーション
    Quad
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    MO-036AB
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual SB - Quad
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual SB - Quad
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHG57110SCS is a R5, rad hard, 100V quad N-channel MOSFET in a MO-036AB package. This MOSFET has electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification. The device is ideal for switching applications like DC-DC converters and motor controllers, with low RDS(on) and low total gate charge. With MOSFET advantages like fast switching and temperature stability, it's reliable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ