ESDクラスClass 1A
-
GenerationR5
-
ID (N-CH @100°C) (最大)1 A
-
ID (N-CH @25°C) (最大)0.29 A
-
ID (P-CH @100°C) (最大)-0.6 A
-
ID (P-CH @25°C) (最大)-0.96 A
-
QG17 nC
-
RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)290 mΩ
-
RDS (on) (P-CH @25°C) (最大)960 mΩ
-
VBRDSS (最小)100 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))300
-
コンフィギュレーションQuad
-
ダイサイズ1
-
パッケージMO-036AB
-
極性2N / 2P
-
製品カテゴリRad hard MOSFETS
-
言語SPICE, SPICE
-
認定QIRL
-
電圧クラス100 V, 100 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | 14 Pin Dual SB - Quad |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | 14 Pin Dual SB - Quad |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.