IRHF7230
Active and preferred

IRHF7230

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHF7230
IRHF7230


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    3.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    5.5 A
  • QG
    50 nC
  • QPL型番
    2N7262
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    350 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.4 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-205AF
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHF7230 is a single N-channel MOSFET in a TO-205AF package, with a 200V, 5.5A rating and rad hard capabilities. It features low RDS(on) and gate charge for efficient switching in DC-DC converters and motor control, with electrical performance up to 100krad(Si) TID. This R4 technology device has a COTS classification and proven performance in satellite applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ