ESDクラスClass 3A
-
GenerationR6
-
ID (@100°C) (最大)6 A
-
ID (@25°C) (最大)9.5 A
-
QG51 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)250 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS250 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
ダイサイズ3
-
パッケージTO-205AF
-
極性N
-
製品カテゴリRad hard MOSFETS
-
言語SPICE
-
認定QIRL
-
電圧クラス100 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-205AF (TO-39) |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-205AF (TO-39) |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.