- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)49 A
-
Ptot (最大)83 W
-
Qgd15.3 nC
-
QG (typ @10V)42 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)17.5 mΩ
-
RthJC (最大)1.8 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220
-
予算価格€/ 1k0.28
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRFZ44NPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN,TW,US
|
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Silicon optimized for applications
- Industry standard through-hole power
- High-current rating
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability at distribution
- Industry standard qualification
- High performance, low-frequency
- Standard pin-out, drop-in replacement
- High current capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.