IRFU1018E
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (最大)79 A
-
ID (@ TC=25°C) (最大)79 A
-
ID (@ TC=100°C) (最大)56 A
-
Ptot (最大)110 W
-
Qgd12 nC
-
QG46 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)8.4 mΩ
-
RDS (on) (最大)8.4 mΩ
-
RthJC (最大)1.32 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージIPAK (TO-251)
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.