IRFS7534
アクティブ
RoHS対応

IRFS7534

60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D2-Pak package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFS7534
IRFS7534
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    195 A
  • Ptot (最大)
    294 W
  • Qgd
    56 nC
  • QG (typ @10V)
    186 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.4 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.51 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.7 V
  • VGS(th)
    2.9 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • バッテリー電圧
    24-36 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFS7534TRLPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,IL
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,IL
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ