IRFS4321-7P

IRFS4321-7P

150V Single N-Channel Power MOSFET in a 7-Pin D2-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFS4321-7P
IRFS4321-7P


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    86 A
  • Ptot (最大)
    350 W
  • Qgd
    21 nC
  • QG (typ @10V)
    71 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    14.7 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.43 K/W
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • VGS (最大)
    30 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 (最大)
    175 °C
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Industry standard surface mount power package
  • Higher current-rating (by 23%) vs D2PAK (of same die-size)

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • Standard pinout allows for drop in replacement
  • High power density

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ