ID (@25°C) (最大)-11 A
-
Ptot (最大)38 W
-
Qgd6.7 nC
-
QG (typ @10V)12.7 nC
-
RDS (on) (typ @10V) (最大)175 mΩ
-
RthJC (最大)3.3 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-55 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4 V
-
VGS(th)-3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRFR9024NTRPBF | IRFR9024NTRLPBF | ||
| 製品ステータス | active | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | DPAK | DPAK | ||
| 梱包サイズ | 2000 | 3000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL LEFT | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN,MX
|
CN,MX
|
||
| ウェハ製造国 |
CN,MY,US
|
CN,MY,TW,US
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
CN,MY,US
|
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Silicon optimized for applications
- Industry standard surface mount package
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability at distribution
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Drop-in replacement with standard pinout
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.