IRFR420TRPBF

IRFR420TRPBF

500V HEXFET Power MOSFET in a DPak (TO-252) Package.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFR420TRPBF
IRFR420TRPBF


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    2.4 A
  • Ptot
    42 W
  • Qgd
    8.7 nC
  • QG (typ @10V)
    12.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3 mΩ
  • RthJC (最大)
    3 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • Dynamic dv/dt Rating
  • Repetitive Avalanche Rated
  • Surface Mount (IRFR420)
  • Available in Tape and Reel
  • Fast Switching
  • Ease of Paralleling
  • Pb-Free ; RoHS Compliant ; Halogen-Free

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ