IRFP7530
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRFP7530

60V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a TO-247 package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    195 A
  • Ptot (最大)
    341 W
  • Qgd
    83 nC
  • QG (typ @10V)
    274 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.44 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.7 V
  • VGS(th)
    2.9 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRFP7530PBFXKMA1 IRFP7530PBF
製品ステータス active and preferred discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TO247-3
パッケージ名 N/A TO247
梱包サイズ 400 400
梱包形態 TUBE TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA NA
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN
CN,MX
ウェハ製造国
DE,IL
DE,IL
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TO247-3
パッケージ名 -
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,IL
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Industry standard through-hole power
  • High-current rating

利点

  • Wide distribution availability
  • Industry standard qualification level
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • High current carrying capability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ