IRFN054
新規設計非推奨

IRFN054

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFN054
IRFN054


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    40 A
  • ID (@25°C) (最大)
    55 A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    20 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    60 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    SMD-1
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MX
ウェハ製造国
US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
US
IRFN054 is a high reliability, 60V, single, N-channel MOSFET in a SMD-1 package. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ