IRFH7882

IRFH7882

80V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a PQFN 5 x 6 F package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFH7882
IRFH7882


製品仕様情報

  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    26 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    180 A
  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    114 A
  • ID (最大)
    114 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    4 W
  • Ptot (最大)
    195 W
  • Qgd
    16 nC
  • QG
    49 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.1 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    3.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.64 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    PQFN 5 x 6 F
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Low RDS(ON) (less than 3.1mOhms) provides Lower Conduction Losses
  • Low Thermal Resistance to PCB (less than 0.64°C/W) for Increased Power Density
  • 100% Rg Tested for Increased Reliability
  • Low Profile (less than 1.05 mm) results in Increased Power Density
  • Industry-Standard Pinout provides for Multi-Vendor Compatibility
  • Compatible with Existing Surface Mount Techniques for Easier Manufacturing
  • Environmentally Friendly - RoHS Compliant and Halogen-Free
  • Increased Reliability - MSL1

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ