IRFH5015
アクティブ
RoHS対応

IRFH5015

150V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a PQFN 5x6 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFH5015
IRFH5015
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    10 A
  • Ptot (最大)
    250 W
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    3.6 W
  • Qgd
    12 nC
  • QG (typ @10V)
    36 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    31 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFH5015TRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
GB,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
GB,MY
個.
在庫あり
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Standard surface-mount power package
  • Qualification according JEDEC standard
  • Applications switching below <100 kHz
  • Softer body-diode
  • Wide portfolio available

利点

  • Drop-in replacement with standard pinout
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Increased power density
  • Flexibility for optimal device selection
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ