IRFC60R022CDV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)375 A
-
VBRDSS (最小)600 V
-
コンフィギュレーションBare die
-
パッケージBare die
-
ファミリーEnhanced COTS power MOSFETs
-
極性N
-
認定JESD-22
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 低RDS(on)
- 小型フットプリント
- 高パルス電流対応
- JESD-22認定
- ベアダイ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.