ID (@25°C) (最大)195 A
-
Ptot (最大)294 W
-
Qgd56 nC
-
QG (typ @10V)186 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.4 mΩ
-
RthJC (最大)0.51 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.7 V
-
VGS(th)2.9 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRFB7534PBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,IL
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,IL
|
特長
- Industry standard through-hole package
- High-current rating
- JEDEC standard Product qualification
- 100kHz Silicon switching applications
- Softer body-diode vs previous generation
- Wide portfolio available
利点
- Drop-in replacement with standard pinout
- High-current carry capability package
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Increased power density
- Flexibility for optimal device selection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.