ID (@100°C) (最大)2.5 A
-
ID (@25°C) (最大)3.9 A
-
RDS (on) (@25°C) (最大)3500 mΩ
-
VBRDSS (最小)1000 V
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
パッケージTO-204AA
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.