IRF9530N
アクティブ
RoHS対応

IRF9530N

-100V Single P-Channel Power MOSFET in a TO-220 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF9530N
IRF9530N
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -14 A
  • Ptot (最大)
    79 W
  • Qgd
    21.3 nC
  • QG (typ @10V)
    38.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    200 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.9 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    -100 V
  • VGS(th) 範囲
    -2 V~-4 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 実装
    THT
  • 極性
    P

OPN
IRF9530NPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,MY,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,MY,TW
個.
在庫あり
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Silicon optimized for applications
  • Industry standard through-hole power
  • High-current rating

利点

  • Increased ruggedness
  • Wide availability at distribution
  • Industry standard qualification
  • High performance, low-frequency
  • Standard pinout, drop-in replacement
  • High current capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ