ID (@25°C) (最大)24 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.5 W
-
Qgd14 nC
-
QG (typ @4.5V)44 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.8 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)3.8 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.35 V
-
VGS(th)1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.