IRF7807A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@ TA=25°C) (最大)6.6 A
-
ID (@ TA=70°C) (最大)6.6 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.5 W
-
Qgd2.9 nC
-
QG12 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)25 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS (最大)12 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Industry-leading quality
- Low Switching Losses
- Low Conduction Losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.