ID (@25°C) (最大)-3.6 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)1.8 W
-
Qgd7.6 nC
-
QG (typ @10V)20 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)150 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)90 mΩ
-
RthJA (最大)70 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) (最小)-1 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージMicro8 (MO-187)
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
IRF7606TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | MICRO8 |
| パッケージ名 | Micro8 (MO-187) |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | MICRO8 |
| パッケージ名 | Micro8 (MO-187) |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Silicon optimized for applications
- Low profile package (less than 1.1mm)
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability at distribution
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Compact form factor
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.