ID (@25°C) (最大)4 A, -3 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)1.4 W
-
Qgd (typ)5.3 nC, 6 nC
-
QG (typ @4.5V)16.7 nC, 16.7 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)100 mΩ, 50 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)160 mΩ, 80 mΩ
-
RthJA (最大)90 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V, -30 V
-
VGS(th) (最小)1 V, -1 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRF7309TRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SO-8 | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,PH,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,PH,TH
|
| ウェハ製造国 |
CN,TW,US
|
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Dynamic dv/dt Rating
- Fast Switching
- Dual N and P-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.