ID (@25°C) (最大)-4.6 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.5 W
-
Qgd7.5 nC
-
QG (typ @10V)27 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)70 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)130 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-1 V~-3 V
-
VGS(th)-2 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Industry-standard pinout SO-8 Package
- Compatible with Existing Surface Mount Techniques
- RoHS Compliant, Halogen-Free
- MSL1, Industrial qualification
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.