IRF7205
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IRF7205

IR MOSFET -30 V in a SO-8 package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -4.6 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    7.5 nC
  • QG (typ @10V)
    27 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    130 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    70 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -1 V~-3 V
  • VGS(th)
    -2 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRF7205TRPBF IRF7205PBF
製品ステータス not for new design obsolete
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8 SO-8
梱包サイズ 4000 3800
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1 N/A
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN,PH,TH
-
ウェハ製造国
CN,MY,TW,US
-

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
CN,MY,TW,US

製品ステータス obsolete
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 3800
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS , lighting , load switches as well as battery powered applications.

利点

  • RoHS Compliant
  • Low RDS(on)
  • Industry-leading quality
  • Dynamic dv/dt Rating
  • Fast Switching
  • Fully Avalanche Rated
  • 175°C Operating Temperature

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ