IRF7103
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IRF7103

50V Dual N-Channel IR MOSFET™ in a SO-8 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    3 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Qgd (typ)
    3.5 nC
  • QG (typ @4.5V)
    12 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    130 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    200 mΩ
  • RthJA (最大)
    62.5 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    50 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~3 V
  • VGS(th)
    2 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N+N

OPN
IRF7103TRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ