ID (@25°C) (最大)25 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3 W
-
Ptot (最大)42 W
-
Qgd4.8 nC
-
QG (typ @10V)14 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)35 mΩ
-
RthJC (最大)3 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.9 V
-
VGS(th)3.95 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET (S)
-
マイクロステンシルIRF66SJ-25
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRF6645TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET (S) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
MY,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET (S) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
MY,TW
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- High-current rating
- Dual-side cooling capability
- Low package height of 0.7mm
- Low parasitic (1-2 nH) pkg inductance
- 100% lead-free (No RoHS exemption)
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- High power density
- Optimum thermal performance
- Compact form factor
- High efficiency
- Environmentally friendly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.