IRF6217PBF-1

IRF6217PBF-1

-150V Single P-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF6217PBF-1
IRF6217PBF-1


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -0.7 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    2.8 nC
  • QG (typ @10V)
    6 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2400 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -150 V
  • VGS(th) 範囲
    -3 V~-5 V
  • VGS(th)
    -4 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Industry-standard pinout SO-8 Package
  • Compatible with Existing Surface Mount Techniques
  • RoHS Compliant, Halogen-Free
  • MSL1, Industrial qualification

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ