2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)360 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.4 W
-
Qgd95 nC
-
QG (typ @10V)311 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.3 mΩ
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.7 V
-
VGS (最大)20 V
-
バッテリー電圧24-36 V
-
パッケージD2PAK 7pin (TO-263 7pin)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRF60SC241ARMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Low RDS(on)
- High current capability
- Industry standard package
- Flexible pinout
- Optimized for 10 V gate drive
利点
- Reduction in conduction losses
- Increased power density
- Drop in replacement to existing devices
- Offers design flexibility
- Provides immunity to false turn-on in noisy environments
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.